Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Controllori con display remotabile – PSE

Misura la pressione da remoto

  • Ottenete informazioni centralizzate – Monitor digitale multi–canale, fino a 4 sensori
  • Goditi i vantaggi di IO–Link con SMC, il tuo fornitore unico per tutte le esigenze di automazione
  • Monitora qualsiasi sensore – Consumo inferiore a 50mA ed ha uscita 1–5 VDC.

And much more

  • Fino a 4 canali
  • Ripetibilità: ±0.1 % (F.S.)
  • Grado di protezione: fino a IP65
  • Impostazione a 3 fasi.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca

Fase 2: Configurazione

 
Caratteristiche di ingresso/uscita
Caratteristiche unità
Montaggio
Connettore sensore
Alimentazione