Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Attuatore elettrico con stelo guidato e controllore integrato – EQYG#H

Attuatore elettrico guidato per operazioni di spinta. Semplicemente facile. Extra supporto.

  • Collegarlo, avviarlo e controllarlo facilmente: attuatore elettrico e controllore, tutto in uno. Impostazione completa in soli tre passaggi. Facile funzionamento on/off.
  • Encoder assoluto senza batterie – Riavvio dall'ultima posizione. Prestazioni elevate.
  • Riduzione delle emissioni di CO2 – Ottimizzazione del motore con riduzione della generazione di calore e del consumo di energia.
  • Riduzione della manutenzione e miglioramento delle prestazioni – Connettori M12. Sono necessari solo tre cavi.

And much more

  • Taglia corpo: 16, 25, 32
  • Corsa: da 30 a 300 mm
  • Encoder compatibili: assoluto senza batteria
  • Motore passo-passo
  • Carico: fino a 100 kg.

Configure your product

 
Misura
Tipo di guida
Posizione di montaggio motore
Tipo di motore
Passo
Corsa
Opzione motore
Posizione del controllore
Ingresso digitale