Catalogo prodotti
La serie HRSE è stata progettata per soddisfare la crescente richiesta di thermo-chiller facili da usare, a basso assorbimento e con capacità di raffreddamento media. Un triplo controllo per compressore, ventola e valvola di regolazione elettronica in grado di assicurare un risparmio energetico del 35%. Presenta una stabilità della temperatura di ±2.0 °C e un campo della temperatura compreso tra 10 e 30 °C. Inoltre, la regolazione della temperatura del fluido di ricircolo è molto semplice grazie al display digitale a due fasi dotato di pulsanti e all'autodiagnosi con 12 codici di allarme. Il rischio di perdite di fluido è ridotto al minimo grazie all'opzione con pompa ad azionamento magnetico, eliminando così le operazioni di manutenzione. È inoltre silenziosa e compatta, può essere montata in spazi ristretti e utilizzata in ambienti silenziosi. Offre una maggiore flessibilità grazie alla gamma di accessori, tra cui un set di connessioni by-pass, un filtro antipolvere di ricambio e un filtro antiparticolato.
Il nostro nuovo thermo-chiller della serie HRSH è dotato di triplo inverter in grado di controllare il motore, la ventola e la pompa assicurando un notevole risparmio di energia, spazio e peso. Disponibile nei modelli con raffreddamento ad aria o ad acqua, presenta una capacità di raffreddamento compresa tra 9.5kW e 25kW e una stabilità della temperatura di ± 0.1 ºC. Il modello HRSH è in grado di riscaldare il fluido di ricircolo senza il bisogno di utilizzare un riscaldatore e le operazioni di manutenzione sono facilitate grazie alla pompa senza tenuta e alle funzioni avanzate di controllo. Estremamente versatile, il suo grado di protezione lo rende adatto per l'installazione all'aperto e compatibile con tutti i tipi di tensione di alimentazione.
Se avete problemi con i dispositivi di generazione termica e avete bisogno di un regolatore di temperatura ad alta precisione, il nostro thermo-con della serie HEC è ideale per assicurare una temperatura costante dei fluidi di ricircolo grazie all'impiego degli elementi Peltier. Disponibile nei modelli con raffreddamento ad aria e ad acqua, e con una eccezionale capacità di raffreddamento da 140 W a 1200 W, la serie HEC assicura un controllo preciso della temperatura compreso tra ±0.01 e ±0.03 ºC. Con una struttura semplice e a basse vibrazioni, questo thermo-con ad alta affidabilità è privo di gas refrigeranti ed è in grado di controllare la temperatura della sorgente termica attraverso l'uso di un sensore di temperatura esterno.
Se volete evitare problemi di riscaldamento e migliorare le prestazioni e l'affidabilità delle vostre macchine nei processi ad alta temperatura, provate il nostro refrigeratore per fluidi di ricircolo ad alte prestazioni della serie HRW. Con una stabilità della temperatura di ± 0.3 ºC in un campo compreso tra 20 e +90 ºC, questo thermo-chiller privo di gas refrigeranti e a risparmio energetico non usa nessun compressore ed è ideale per il settore dei semiconduttori.
Quando le condizioni dei vostri processi subiscono continui cambiamenti che portano a problemi legati al riscaldamento, usate il nostro regolatore di temperatura ad alta precisione con rapida risposta offerto dalla serie HRZ. Adatto per cicli brevi e con una stabilità della temperatura di ± 0.1 ºC in un campo compreso tra -20 e +90 ºC, questo refrigeratore per fluidi di ricircolo vi aiuta a risparmiare ancora più energia grazie all'uso di un refrigeratore con inverter DC e una pompa con inverter.