Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Pinza a 3 dita, azionamento a rotazione, con sensori magnetici - MDHR3

  • Forza di presa massima 12 N a 0.5 MPa
  • Doppio effetto
  • Ripetibilità: ±0.01 mm
  • Frequenza massima di funzionamento: 180 c.p.m.

Configure your product

Ricerca ulteriori varianti? Iniziare con la scelta varianti & configurazione

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da 1 a 2 di 2 inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli

Manuali

Manuali

Ricerca prodotti disponibili a magazzino: Visualizzare prodotti a magazzino

MDHR3-
Misura nominale
Posizione attacco
Sensore magnetico
Cavo o connettore precablato
Numero