Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Regolatore di flusso, Uso generico, Raccordo istantaneo, Tipo bloccabile, Modello Unifitting, Gomito - AS*2*1F-U-A

  • Misura attacco: Uni 1/8, Uni 1/4, Uni 3/8, Uni 1/2
  • Diam. est. tubo applicabile: da Ø 3.2 a Ø 16 mm e Ø 1/8" a Ø 1/2"
  • Campo pressione d'esercizio: da 0.1 a 1 MPa.

Configure your product

Ricerca ulteriori varianti? Iniziare con la scelta varianti & configurazione

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da ? a ? di ? inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli
La tua ricerca non ha dato risultati

Ricerca prodotti disponibili a magazzino: Visualizzare prodotti a magazzino

AS2201F-U01-06A
Dimensione corpo
Tipo
Tipo di Controllo
Misura attacco
Diametro esterno tubo applicabile

Tipo di Controllo
0 (regolazione in scarico)
Misura attacco
U01 (Uni 1/8)
Tipo
2 (a gomito)
Dimensione corpo
2 (1/8, 1/4)
Diametro esterno tubo applicabile
06 (ø6)
Fluido di Pressione
Aria
Massima temperatura del fluido
60 °C
Minima temperatura del fluido in pressione
-5 °C
Massima temperatura ambiente
60 °C
Minima temperatura ambiente
-5 °C
Materiale del tubo utilizzabile
nylon, nylon morbido, poliuretano
Weight
0.010 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version