Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Con indicatore compatto, In linea – AS*2FS-A

Una piccola finestra sulla portata

  • Controllo della portata anche in spazi ridotti – Indicatore compatto integrato con scala frazionata
  • Facile installazione e manutenzione – Manopola bloccabile a 4 indicazioni che facilita la regolazione ed il bloccaggio
  • Design versatile e flessibile – Ampia gamma.

And much more

  • Diam. est. tubo applicabile.: da Ø 3.2 a Ø 6 mm e Ø 1/8" a Ø 1/4
  • Campo pressione d'esercizio: da 0.1 a 1 MPa.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca