Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Con indicatore compatto, In linea – 10-AS*2FSM/FSC-A

Esattamente quello che vi serve

  • Utilizzabile per applicazioni di alta precisione – Regolazione più fine e maggiore precisione della velocità dell'attuatore
  • Veloce regolazione e controllo della portata
  • Facile installazione e manutenzione – Manopola grande bloccabile che facilità la regolazione ed il bloccaggio.

And much more

  • Filettatura: Nessuno, R o N
  • Diam. est. tubo applicabile.: da Ø 3.2 a Ø 8 mm e Ø 1/8" a Ø 5/16
  • Campo pressione d'esercizio: da 0.1 a 1 MPa.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca