Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Regolatore di flusso, Risparmio d'aria, Tipo bloccabile, Impostazione semplificata, Con funzione di riduzione della pressione - AS-R

  • Per ridurre al massimo il consumo d'aria, questo prodotto dovrebbe essere utilizzato insieme alla serie AS-Q
  • Misura attacco: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Diam. est. tubo applicabile: da Ø 6 a Ø 12 mm e Ø 1/4" a Ø 1/2"
  • Campo pressione d'esercizio: da 0.3 a 0.7 MPa.

Configure your product

Ricerca ulteriori varianti? Iniziare con la scelta varianti & configurazione

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da ? a ? di ? inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli
La tua ricerca non ha dato risultati

Ricerca prodotti disponibili a magazzino: Visualizzare prodotti a magazzino

AS22R-02-08
Dimensione corpo
Filettatura
Misura attacco
Applicazioni tubi applicabili

Misura attacco
02 (1/4)
Applicazioni tubi applicabili
08 (ø 8)
Filettatura
R
Dimensione corpo
2 (1/4 Standard)
Fluido di Pressione
Aria
Pressione massima di esercizio
0.7 MPa
Pressione minima di esercizio
0.3 MPa
Proof pressure
1.05 MPa
Massima temperatura ambiente
60 °C
Minima temperatura ambiente
-5 °C
Pressione di regolazione (Pressione di alimentazione a 0.5 MPa)
0.2 MPa
Materiale tubo utilizzabile
Nylon, nylon morbido, poliuretano, FEP, PFA
Weight
0.026 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version