Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Regolatore di flusso, Risparmio d'aria, Tipo bloccabile, Impostazione semplificata, Con funzione di alimentazione e scarico rapidi - AS-Q

  • Per ridurre al massimo il consumo d'aria, questo prodotto dovrebbe essere utilizzato insieme alla serie AS-R
  • Misura attacco: 1/4, 3/8, 1/2
  • Diam. est. tubo applicabile: da Ø 6 a Ø 12 mm e Ø 1/4" a Ø 1/2"
  • Campo pressione d'esercizio: da 0.3 a 0.7 MPa.