- Home
- Products
- Trattamento aria
- Compressore
Trattamento aria
Compressore compatto − CRP
Comprimete tutti i problemi
- Generate una pressione o vuoto per la vostra applicazione − Fornisce aria compressa in un ambiente privo di fonti d'aria
- Migliorate le prestazioni della vostra macchina − Design compatto e leggero per consentire l'installazione in robot mobili
- Dimenticatevi della manutenzione quotidiana − Compressore alternativo senza olio
- Installatelo in aree silenziose − Fino a 55dB.
And much more
- Compressore elettrico o pompa del vuoto nello stesso dispositivo:
- Max. pressione di mandata: 0.55 MPa
- Max. livello di vuoto: -70 kPa
- Portatat: 10 l/min.
- Soluzione compatta e leggera:
- L154 mm x A134 mm x P100 mm
- 3.5 Kg.
- Controllore con funzioni di allarme per verificare eventuali problemi di funzionamento della macchina
- Utilizzabile in funzionamento continuo.
Fase 1: Selezione articolo
Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione
Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca
No results found for this product selection configuration
No unique results found for this product selection configuration