Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Compressore compatto − CRP

Comprimete tutti i problemi

  • Generate una pressione o vuoto per la vostra applicazione − Fornisce aria compressa in un ambiente privo di fonti d'aria
  • Migliorate le prestazioni della vostra macchina − Design compatto e leggero per consentire l'installazione in robot mobili
  • Dimenticatevi della manutenzione quotidiana − Compressore alternativo senza olio
  • Installatelo in aree silenziose − Fino a 55dB.

And much more

  • Compressore elettrico o pompa del vuoto nello stesso dispositivo:
    • Max. pressione di mandata: 0.55 MPa
    • Max. livello di vuoto: -70 kPa
    • Portatat: 10 l/min.
  • Soluzione compatta e leggera:
    • L154 mm x A134 mm x P100 mm
    • 3.5 Kg.
  • Controllore con funzioni di allarme per verificare eventuali problemi di funzionamento della macchina
  • Utilizzabile in funzionamento continuo.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca