Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Compatibile con produzione di batterie ricaricabili - 25A-LEY

  • Compatible con la produzione di batterie
  • Taglia: 16, 25, 32 e 40 mm
  • Corsa: 30 a 500 mm
  • Tipi con motore passo-passo e servomotore
  • Rame e zinco esente (Eccetto alcuni accessori)
  • Grasso compatibile con basso punto di rugiada -70 ºC.

Configure your product

25A-LEY-
Misura
Posizione di montaggio motore
Tipo di motore
Tipo di vite di trasmissione
Corsa
Opzione motore
Filettatura estremità stelo
Montaggio
Tipo di cavo slitta
Lunghezza cavo
Tipo controllore/driver
Cablaggio I/O per controllori LEC
Protocollo
Suffisso
Montaggio controllore/driver
Cablaggio I/O per controllori JXC & connettore bus di campo