Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Compatibile con produzione di batterie ricaricabili - 25A-LEY

  • Compatible con la produzione di batterie
  • Taglia: 16, 25, 32 e 40 mm
  • Corsa: 30 a 500 mm
  • Tipi con motore passo-passo e servomotore
  • Rame e zinco esente (Eccetto alcuni accessori)
  • Grasso compatibile con basso punto di rugiada -70 ºC.

Configure your product

 
Misura
Posizione di montaggio motore
Tipo di motore
Tipo di vite di trasmissione
Corsa
Opzione motore
Filettatura estremità stelo
Montaggio
Tipo di cavo slitta
Lunghezza cavo
Tipo controllore/driver
Cablaggio I/O per controllori LEC
Protocollo
Suffisso
Montaggio controllore/driver
Cablaggio I/O per controllori JXC & connettore bus di campo