Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Compatibile con produzione di batterie ricaricabili - 25A-LEFS

  • Compatible con la produzione di batterie
  • Taglia: 16, 25, 32 e 40 mm
  • Corsa: 50 a 1000 mm
  • Accelerazione: fino a 3000 mm/s²
  • Velocità: fino a 1200 mm/s
  • Tipi con motore passo-passo e servomotore
  • Encoder: incrementale
  • Esente da rame e zinco (Eccetto alcuni accessori)
  • Grasso compatibile con basso punto di rugiada -70 ºC.

Configure your product

 
Series
Precisione
Misura
Posizione di montaggio motore
Tipo di motore
Tipo di vite di trasmissione
Corsa
Opzione motore
Foro di posizionamento          
Tipo di cavo slitta
Lunghezza cavo slitta
Tipo controllore/driver
Lunghezza cavo I/O [m], Connettore maschio di comunicazione
Protocollo
Suffisso
Montaggio controllore/driver
Opzione/Lunghezza cavo JXC