Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Compatibile con produzione batterie ricaricabili - 25A-LEY

  • Compatible con la produzione di batterie
  • Taglia: 25 e 32 mm
  • Corsa: 30 a 500 mm
  • Servomotore AC, 100/200W
  • Esente rame e zinco (Eccetto alcuni accessori)
  • Grasso compatibile con basso punto di rugiada -70 ºC.

Configure your product

 
Accuracy
Misura
Posizione di montaggio motore
Tipo di motore
Tipo di vite di trasmissione
Corsa
Opzione motore
Filettatura estremità stelo
Montaggio
Tipo di cavo slitta
Lunghezza cavo
Tipo di controllore
I/O Connettore