Attuatore elettrico senza stelo (Resistenza alla polvere e ai getti d'acqua migliorata) Serie LEFSW Descrizione del prodotto Catalogo funzionalità Attuatore elettrico senza stelo (Resistenza alla polvere e ai getti d'acqua migliorata) Attuatore senza stelo antipolvere e resistente ai getti d'acqua (IP 65).Guarnizione di nuova concezione resistente all'usura.Una guarnizione speciale di protezione resistente all'usura è montata sul fondo per evitare che polvere e acqua entrino all'interno del prodotto.Encoder assoluto senza batteria integrato.Ripartire dall'ultima posizione di arresto è possibile dopo il ripristino dell'alimentazione.Manutenzione ridotta (non è necessario gestire o sostituire le batterie).Carico : Massimo 65 Kg (Taglia 40, Passo B)Corsa : Massimo 1200 mm (Taglia 40). Caratteristiche
Tipo senza motore Serie LET-X11 Descrizione del prodotto Catalogo funzionalità Tipo senza motore Attuatore elettrico senza stelo per carichi elevati (series LET-X11 series) è stato aggiunto [Novità]Utilizzabile con il vostro motore e driverCompatibili con motori di 18 costruttori. Caratteristiche
Controllore di portata per aria Serie IN502-44/45/46 Descrizione del prodotto Catalogo funzionalità Controllore di portata per aria È stato aggiunto un intervallo di portata di controllo nominale da 200 a 2000 l/min. [Nuovo]È possibile la regolazione automatica della portataAria secca, N2Precisione di controllo: ±5% F.SReattività: 0,5 s Max.Risparmio di spazio/riduzione di tubazioni, cablaggi e manodopera di installazioneÈ possibile selezionare vari tipi di grassoGrasso compatibile con basso punto di rugiada, Vaselina bianca, Grasso per alimentiCompatibile con IO-Link. Caratteristiche
Chiller con refrigerante a basso GWP/ Thermo-chiller con refrigerante Serie HRZF Descrizione del prodotto Catalogo funzionalità Chiller con refrigerante a basso GWP/ Thermo-chiller con refrigerante Chiller con refrigerante a basso GWPGWP: 148∗ ∗ Basato su IPCC AR4Normative UE sui refrigeranti: GWP150 maxNormative statunitensi sui refrigeranti: GWP700 maxNormative sui refrigeranti di California, Stati Uniti: GWP750 maxR454C ecologico come refrigerante (non disponibile per il trasporto aereo)Un risparmio energetico più efficace si ottiene attraverso l'uso di un compressore DC inverter e di una pompa inverter. Caratteristiche
Regolatore di flusso in acciaio inox (temperatura massima di esercizio: 150°C) Tipo in linea Serie ASG Descrizione del prodotto Catalogo funzionalità Regolatore di flusso in acciaio inox (temperatura massima di esercizio: 150°C) Tipo in linea Maggiore resistenza alla corrosione e al calore grazie all'esterno interamente in acciaio inox.Utilizzabile in ambienti con temperature elevate, spruzzi d'acqua e dove non è possibile utilizzare rame e zinco.Materiale: Acciaio inox 316 (parti metalliche esterne)∗, FKM (guarnizione).∗ Per le parti diverse dal corpo A si utilizza l'acciaio inox 304.Temperatura massima di esercizio: 150°CGrasso NSF H1. Caratteristiche
Valvola di soffiaggio ad impulsi Serie AXTS040-X202 Descrizione del prodotto Catalogo funzionalità Valvola di soffiaggio ad impulsi Il picco di pressione d'aria gestito ad impulsi permette un soffiaggio efficienteEmissioni di CO2 (consumo d'aria): riduzione del 50%Il controllo per la generazione di impulsi non è richiesto.Il soffio ad impulsi può essere eseguito semplicemente fornendo aria.La struttura della valvola pilota incorporata consente un soffiaggio stabile. Caratteristiche
Slitta compatta Ø 6, Ø 10, Ø 16, Ø 20, Ø 25 Serie MXH2 Descrizione del prodotto Catalogo funzionalità Slitta compatta Ø 6, Ø 10, Ø 16, Ø 20, Ø 25 È stato aggiunto il diametro Ø 25. [ Novità]Stessa larghezza del diametro Ø 20.Momento ammissibile: Max. 1.4 volte superiore a quello del diametro Ø 20.La migliorata rigidità della guida lineare riduce del 48 % lo spostamento della tavolaSpostamento dovuto ad una forza che agisce in direzione longitudinale: 48 % di riduzione (0.31 mm→0.16 mm)Spostamento dovuto ad una forza che agisce in direzione trasversale: Riduzione del 63 % (0.24 mm→0.09 mm)Spostamento dovuto ad una forza di torsione: riduzione del 90 % (0.06 mm→0.006 mm)Corsa standard massima: 150 mm (per Ø 20, Ø 25)Peso: Max. 6 % di riduzione (194 g→182 g)Le dimensioni di montaggio e la lunghezza sono equivalenti a quelle dell'attuale serie MXH. Caratteristiche
Dita elastiche Serie MH-X7654 Descrizione del prodotto Catalogo funzionalità Dita elastiche Le dita costituite foglio di gomma consentono la presa di un pezzo di forma variabileNon è richiesta la progettazione del dito in base alla forma del pezzoConsente la presa di pezzi imballati strettamenteL'adattatore di montaggio delle dita elastiche deve essere prodotto dal clienteMateriale- Gomma siliconica (blu) Questo prodotto è realizzato con materiali conformi alle normative FDA (U.S. Food and Drug Administration) e agli standard Japan Food Sanitation Act- EPDM (nero). Caratteristiche
Cilindro compatto/tipo ad alta potenza Serie CQE Descrizione del prodotto Catalogo funzionalità Cilindro compatto/tipo ad alta potenza Uscita teorica: 1.5 volteQuesto anche con le stesse dimensioni esterne della serie CQ2Il rendimento teorico del cilindro con alesaggio maggiore è reso possibile dalla forma poligonale del pistoneContribuisce a ridurre la pressione della linea dell'ariaPressione di alimentazione ridotta a 0.17 MPaLa stessa resa teorica è possibile anche quando la pressione di alimentazione del cilindro è diminuita. Caratteristiche
Manifold di controllori Serie JXD1-M Descrizione del prodotto Catalogo funzionalità Manifold di controllori Possibilità di collegare fino a 16 assiMax. 8 controllori collegabiliDesign senza ventola (senza ventola di raffreddamento)Nessuna ventola di raffreddamento = nessuna necessità di sostituire la ventolaCampo di temperatura di funzionamento: 0... 55°CProtocollo di comunicazioneCC-LinkEtherNet/IP™I cavi, ecc. possono essere collegati dal lato anteriore. Caratteristiche
Attuatori elettrici senza stelo / con stelo [Compatibili con manifold di controllori] Serie LE2FS_H/LE2Y_H Descrizione del prodotto Catalogo funzionalità Attuatori elettrici senza stelo / con stelo [Compatibili con manifold di controllori] Compatibile con il manifold di controlloriÈ possibile collegare fino a 16 assiEmissioni annue di CO2 ridotte fino al 38% grazie all'ottimizzazione del controllo del motore (confronto SMC)8,7 kg-CO2e/anno (14,1)*I valori numerici variano a seconda delle condizioni operativeTipo di encoder assoluto senza batteriaÈ possibile il riavvio dall'ultima posizione di arresto. Caratteristiche
Regolatore elettropneumatico a Bassa Pressione/Alta Precisione da 5,0 MPa di pressione massima di alimentazione Serie ITVX2030-X10 Descrizione del prodotto Catalogo funzionalità Regolatore elettropneumatico a Bassa Pressione/Alta Precisione da 5,0 MPa di pressione massima di alimentazione Maggiore precisione ad un massimo di 1 MPaRipetibilità: ±0.5% F.S. o inferioreStabilità di pressione: 0.5% F.S. o inferiorePressione massima di alimentazione: 5.0 MPaIntervallo di pressione impostato: 0.01 a 3.0 MPaPortata massima: 3000 L/min (ANR)Fluido: Aria, N2, O2, ArParti a contatto con liquidi: Grasso al fluoro. Caratteristiche