Attuatori elettrici senza stelo / con stelo [Compatibili con manifold di controllori] Serie LE2FS_H/LE2Y_H Descrizione del prodotto Catalogo funzionalità Attuatori elettrici senza stelo / con stelo [Compatibili con manifold di controllori] Compatibile con il manifold di controlloriÈ possibile collegare fino a 16 assiEmissioni annue di CO2 ridotte fino al 38% grazie all'ottimizzazione del controllo del motore (confronto SMC)8,7 kg-CO2e/anno (14,1)*I valori numerici variano a seconda delle condizioni operativeTipo di encoder assoluto senza batteriaÈ possibile il riavvio dall'ultima posizione di arresto. Caratteristiche
Regolatore elettropneumatico a Bassa Pressione/Alta Precisione da 5,0 MPa di pressione massima di alimentazione Serie ITVX2030-X10 Descrizione del prodotto Catalogo funzionalità Regolatore elettropneumatico a Bassa Pressione/Alta Precisione da 5,0 MPa di pressione massima di alimentazione Maggiore precisione ad un massimo di 1 MPaRipetibilità: ±0.5% F.S. o inferioreStabilità di pressione: 0.5% F.S. o inferiorePressione massima di alimentazione: 5.0 MPaIntervallo di pressione impostato: 0.01 a 3.0 MPaPortata massima: 3000 L/min (ANR)Fluido: Aria, N2, O2, ArParti a contatto con liquidi: Grasso al fluoro. Caratteristiche