Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

CKZM-X2800/2900, Microcilindro di bloccaggio

  • Due tipi disponibili: Tipo base (-X2800) e tipo tandem (-X2900).
  • Max. forza di tenuta 300 N.
  • Forza di presa fino a 200 N.
  • Larghezza ridotta 20 mm.
  • Leggera 250 g (tipo base).
  • Possibilità di montaggio sensori.

Configure your product

 
Sensore magnetico
Cavo o connettore precablato
Numero
Tipo