Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

C(L)KU32, Cilindro di bloccaggio e centratura fori, Modello piatto

Con il lancio dei due nuovi Cilindri di bloccaggio e centratura fori Serie CKQG32 e Serie CKU32, abbiamo esaudito le richieste avanzate dai clienti per una gamma di piccoli cilindri per applicazioni con macchine compatte. Con una serie completa di diametri del perno di centratura da 7.5mm a 20mm e adatti per l'uso con un'ampia varietà di configurazioni del pezzo (diametri foro da 8mm a 20mm), questi cilindri sono particolarmente adatti per applicazioni di bloccaggio di pezzi piccoli e leggeri e movimentazione di materiali, come ad esempio quelli generalmente presenti nel settore automobilistico. Disponibili con altezze di bloccaggio di 30mm e 100mm, su questi cilindri possono alloggiare due sensori resistenti ai campi magnetici sui due lati per il modello CKU32 e sui quattro lati per il modello CKQG32.

Configure your product

 
Bloccaggio
Diametro perno di guida
Forma del perno di guida
Posizione del braccio di presa
Altezza della posizione di presa
Sensore magnetico
Cavo
Numero
Suffisso