Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

CKQ/CLKQ

CKQ/CLKQ
Quando gli esperti del settore automobilistico lavorano assieme agli ingegneri R&S di SMC Pneumatics, il leader mondiale nel controllo dellautomazione, il risultato può essere uno solo: la soluzione perfetta! Per fare solo un esempio di questa lunga collaborazione, prendiamo lultimo cilindro pneumatico di presa a perno SMC (serie CKQ), che assicura posizionamento e presa simultanei.Progettata principalmente per applicazioni di saldatura e laminatura metallica, questa gamma di cilindri a doppio effetto con protezione antiresidui viene fornita ora con quattro modelli di corpo, con e senza bloccaggio. Lulteriore possibilità di scegliere tra perni di guida rotondi o a diamante a seconda dei diametri dei fori (13 - 25 mm) e leccezionale struttura in acciaio inox combinata con un rivestimento esterno di nitruro di titanio (TiN), assicurano la massima vita utile e una maggiore resistenza ai residui di saldatura.Tra le altre caratteristiche figura la possibilità di regolare laltezza della posizione di presa fino a un max. di 2 mm, con la semplice rimozione degli spessori di compensazione, facilitando al massimo le regolazioni allultimo minuto. Anche la manutenzione risulta più facile, grazie allinclusione di quattro diversi rivestimenti di pulizia che permettono di rimuovere i residui penetrati nel cilindro senza doverlo smontare completamente. Concepiti per funzionare a velocità di pistone pari a 50 - 300 mm/sec, ad una pressione desercizio massima di 0,7 MPa ed entro un campo di temperatura desercizio compreso tra -10 e +60ºC, questi cilindri di presaa perno sono davvero la soluzione perfetta.

Famiglie

Nessun risultato corrisponde alla ricerca