Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Cilindro a corpo rotondo - CJ2

La base essenziale

  • Montatelo come desiderate: 7 tipi di montaggio, 4 accessori di estremità stelo
  • Ottenete movimenti precisi – Riduzione della flessione dello stelo, anello di guida sul pistone standard
  • Riducete i costi di montaggio e manutenzione – Regolazione fine della posizione del sensore tramite una semplice vite.

And much more

  • Diametro (mm): 6, 10, 16
  • Corse fino a 400 mm
  • Disponibili diverse tipologie di testate e fissaggi.
  • Ammortizzo pneumatico o paracolpi elastici
  • Varianti disponibili per ambienti non standard: produzione di batterie ricaricabili, camere bianche.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca

Fase 2: Configurazione

Ricerca ulteriori varianti? Iniziare con la scelta varianti & configurazione

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da ? a ? di ? inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli
La tua ricerca non ha dato risultati

Ricerca prodotti disponibili a magazzino: Visualizzare prodotti a magazzino

CDJ2B10-15RZ-B
Anello magnetico
Montaggio
Diametro
Corsa
 
Ammortizzo
Posizione attacco testata posteriore
Supporto a perno
Supporto estremità stelo
Sensore magnetico
Cavo o connettore precablato
Numero
Tipo di montaggio sensore

Libreria e-Plan


Montaggio
B (base)
Numero
2 pz. (o nessuno in assenza di sensore)
Tipo di montaggio sensore
B (montaggio a fascetta)
Supporto a perno
Nessuno
Supporto estremità stelo
Nessuno
Diametro
10mm
Ammortizzo
Paracolpi elastici
Opzioni estremità stelo
Nessuno
Corsa
15
Cavo o connettore precablato
0.5 m (o nessuno in mancanza di sensore magnetico)
Anello magnetico
D (incorporato)
Posizione attacco testata posteriore
R (Axial)
Sensore magnetico
No sensore
Weight
0.028 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version