Catalogo prodotti
In seguito alla richiesta dei clienti di cilindri di bloccaggio con staffa rotante dalla manutenzione più facile, con una gamma più ampia di variazioni della corsa e doppie opzioni di montaggio, i nostri ingegneri di R&S hanno combinato le migliori caratteristiche di due prodotti SMC esistenti, la serie MK e la serie MK2, nella nuova serie MK. Disponibile con diametri da 12 a 63 mm e con corse di presa fino a 50 mm a seconda del modello selezionato, la nuova serie MK contribuisce a rispondere alle esigenze dei nostri clienti, offrendo la possibilità di montaggio sia su corpo che su foro passante, oltre che una facile manutenzione con tenute e perni di guida completamente sostituibili. Concepiti per l'uso con i nostri sensori D-M9 compatti, con possibilità di montaggio su tutti e quattro i lati (solo su 2 lati per i modelli da 20 e 25 mm), se necessario questi nuovi cilindri di presa rotanti possono essere usati con i nostri sensori resistenti ai campi magnetici della serie D-P3DW.
Grazie alla combinazione fra la compattezza nelle dimensioni e la funzione di rotazione, il cilindro MK2 è progettato per applicazioni di serraggio che prevedono impieghi gravosi ed è dotato di un braccio integrato in grado di ruotare completamente quando il cilindro è esteso. Il cilindro può ruotare a 90° in senso orario o antiorario, con bracci di serraggio con vite di regolazione come opzioni standard. MK2 è disponibile in 6 diversi diametri da 20 mm a 63 mm e corse da 10 mm a 50 mm.
SMC per consolidare la sua presenza nel mercato dei cilindri di presa rilascia la nuova serie CK1-Z. Questa serie aggiornata presenta una migliore regolazione della velocità e lunghezze di tubo ottimizzate, promuovendo così i nostri investimenti in ricerca e sviluppo finalizzati a soddisfare le esigenze commerciali dei nostri clienti. È ubicato sui due lati un regolatore di flusso integrato di facile regolazione che offre un risparmio sulla manodopera e di spazio. Con la lunghezza ridotta, tra le altre caratteristiche di facile utilizzo c'è l'ammortizzo pneumatico flessibile e di facile regolazione, e i sensori resistenti ai campi magnetici montabili su tre lati e una barretta portasensore su richiesta. Grazie agli attacchi ubicati su tre lati si ottiene la flessibilità delle connessioni. La serie CK1-Z è ideale per le operazioni di presa in ambienti con campi magnetici standard o di forte intensità e nel settore dell'industria automobilistica.
Con l'aggiunta di due nuovi modelli con ingombri ridotti alle nostre popolari serie C(L)KG e C(L)KP di cilindri di presa, ora siamo in grado di offrire straordinarie soluzioni per applicazioni di montaggio e saldatura robotizzate. Questi cilindri, selezionabili nella versione con o senza bloccaggio, sono quasi il 20% più corti e il 50% più leggeri dei nostri attuali prodotti. Disponibili nei diametri 25, 32 e 40 mm, questi cilindri ultracompatti possono essere usati anche assieme alla nostra gamma di microsensori bicolore resistenti ai campi magnetici della serie D-P3DW.
Serie CKZ2N Cilindro con sistema di bloccaggio a ginocchiera conforme alla nuova norma NAAMS. La forma arrotondata del coperchio e il tasto di rilascio fuoriesce solo di poco previene guasti al meccanismo di rilascio per accumulo di spruzzi di saldatura. È possibile variare l'angolo di apertura del braccio sostituendo la vite di fermo. Per diametro 50, 63 e 80mm con variazione dell'angolo di apertura del braccio (30° a 135°).