Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

CHN, Cilindro idraulico con pressione nominale 7MPa

  • leggero
  • Pressione nominale: 7 MPa
  • Diametri (mm): 20,25,32,40
  • Corse standard (mm): 25 a 800
  • 5 tipi di montaggio
  • Possibilità di montaggio sensore

Configure your product

 
Montaggio
Diametro
Stroke
  []
Sensore magnetico
Cavo o connettore precablato
Numero
Auto Switch Mounting Bracket