Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Cilindro in acciaio inox - CG5-S & CJ5-S

Prestazioni impeccabili

  • Utilizzabile in impianti alimentari, di imbottigliamento e medicali – Con grasso alimentare
  • Raschiastelo speciale – Previene l'ingresso di acqua nel cilindro
  • Vita operativa del prodotto aumentata – Il cilindro può essere disassemblato per sostituire le guarnizioni.

And much more

  • Diametri (mm): 10 ~ 100
  • Corse fino a 400 mm
  • Due tipi di materiali di tenuta, NBR o FKM, possono essere selezionati a seconda dell'applicazione
  • Varianti disponibili per ambienti non standard: ATEX
  • 5 diversi tipi di montaggio.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca

Fase 2: Configurazione

Ricerca ulteriori varianti? Iniziare con la scelta varianti & configurazione

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da 1 a 1 di 1 inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli

Ricerca prodotti disponibili a magazzino: Visualizzare prodotti a magazzino

CG5S-
Anello magnetico
Montaggio
Modello
Diametro
Filettatura
Materiale di tenuta
Corsa
 
Sensore magnetico
Cavo o connettore precablato
Numero

Libreria e-Plan