Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

CCT, convertitore "idro-pneumatico"

  • Convertitore idro-pneumatico, serie CCT
  • Misura convertitore (mm): 63, 100, 160
  • Campo della corsa (mm): da 50 a 800
  • Pressione d'esercizio: da 0 a 0.7MPa
  • Pressione di prova: 1.05 MPa
  • Fluido: olio per turbine (da 40 a 100 cSt)

Configure your product

Ricerca ulteriori varianti? Iniziare con la scelta varianti & configurazione

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da 1 a 7 di 7 inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli

Manuali

Manuali

Manuali

Manuali

Manuali

Manuali

Manuali

Ricerca prodotti disponibili a magazzino: Visualizzare prodotti a magazzino

CCT-
Misura nominale
Corsa