Sensore magnetico
-- Scegli un'opzione --
No sensore
M9B--sensore allo stato solido, uso generico, 2 fili, orizzontale
M9BA--sensore allo stato solido, resistente all'acqua, 2 fili, orizzontale
M9BW--Sensore allo stato solido, diagnostica, 2 fili, orizzontale
M9N--sensore allo stato solido, uso generico, 3 fili NPN, orizzontale
M9NA--Solid State, Water Resist., 3 Wire NPN, Horizontal
M9NW--Sensore allo stato solido, diagnostica, 3 fili NPN, orizzontale
M9P--sensore allo stato solido, uso generico, 3 fili PNP, orizzontale
M9PA--sensore allo stato solido, resistente all'acqua, 3 fili PNP, cavo, orizzontale
M9PW--Sensore allo stato solido, diagnostica, 3 fili PNP, orizzontale
A33--Reed, Volt CC >5 <24, LED, terminale, nessuno
A34--Reed, Volt CC >5 <24, Volt CA <200, LED, terminale, nessuno
A44--Reed, tensione CC >5<24, tensione CA <200, LED, 2 fili
A54--Reed Volt CC >5
A59W--Reed Volt CC >5
A64--Reed Volt CC >5
A90--Reed, Volt CA, orizzontale, 0.5M
A93--Reed, Volt CC, Volt CA, LED, orizzontale, 0.5M
A96--Reed, Volt CC, LED, orizzontale, 0.5M
F59F--sensore allo stato solido, diagnostica, 4 fili NPN, grommet, in linea
G39--sensore allo stato solido, uso generico, 3 fili NPN, terminale, nessuno
K39--Sensore allo stato solido, tensione CC >5<24, 2 fili
P4DW--Stato Solido, LED bicolore, Resistente a campi magnetici intensi, 2 Cavi
-- Scegli un'opzione --
Cavo o connettore precablato
-- Scegli un'opzione --
0.5 m [o nessuno in mancanza di sensore magnetico]
M (1m)
L (3m)
Z (5m)
SC (lunghezza cavo 0.3m, connettore polo M12-4)
SE (lunghezza cavo 0.3m, connettore polo M12-4)
SAPC (lunghezza cavo 0.5m, connettore polo M8-3)
SBPC (lunghezza cavo 0.5m, connettore polo M8-4)
SDPC (lunghezza cavo 0.5m, connettore polo M12-4)
MAPC (lunghezza cavo 1.0m, connettore polo M8-3)
MBPC (lunghezza cavo 1.0m, connettore polo M8-4)
MDPC (lunghezza cavo 1.0m, connettore polo M12-4)
-- Scegli un'opzione --