Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Cilindro Compatto ISO Standard (ISO 21287) C55

ISO significa Service con SMC

  • Ottenete l'assistenza qualificata di cui avete bisogno – Consulenza personalizzata e tempestiva da parte dei nostri esperti
  • Mettetelo alla prova il prima possibile – Prodotto e stoccato in Europa
  • Lasciate che il cilindro si adatti alla vostra applicazione – Disponibili fino a 30 varianti d'estremità dello stelo.

And much more

  • Diametri da 20, 25, 32, 40, 50 e 63 mm
  • Ampio campo di corsa: da 5 mm a 150 mm
  • La struttura è simile allattuale specifica di resistenza al carico laterale di CQ2
  • La struttura dellanello di ritegno consente una manutenzione facile e rapida
  • I sensori possono essere montati su uno qualunque dei quattro lati del tubo.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca