Opzione
-- Scegli un'opzione --
Senza soffietto con ammortizzo su entrambi i lati
H (senza soffietto con ammortizzo lato testata)
HJ (ammortizzo lato testata, un lato soffietto in nylon)
HJJ (ammortizzo lato testata, soffietto in nylon su entrambi i lati)
HK (ammortizzo lato testata, soffietto resistente al calore su un lato)
HKK (ammortizzo lato testata, soffietto resistente al calore su entrambi i lati)
J (soffietto in nylon su un lato, ammortizzo su entrambi i lati)
JJ (telo in nylon sui due lati, ammortizzo su entrambi i lati)
JJN (telo in nylon sui due lati, senza ammortizzo)
JJR (telo in nylon sui due lati, ammortizzo su testata anteriore)
JN (telo in nylon e senza ammortizzo)
JR (soffietto in nylon su un lato, ammortizzo lato stelo)
K (soffietto resistente al calore su un lato, ammortizzo su entrambi i lati)
KK (soffietto resistente al calore su entrambi i lati con ammortizzo su entrambi i lati)
KKN (soffietto resistente al calore su entrambi i lati, senza ammortizzo)
KKR (soffietto resistente al calore su entrambi i lati, con ammortizzo su lato stelo)
KN (soffietto resistente al calore su un lato, senza ammortizzo)
KR (soffietto resistente al calore su un lato, ammortizzo lato stelo)
N (senza soffietto, senza ammortizzo)
R (senza soffietto con ammortizzo lato stelo)
Senza soffietto con ammortizzo su entrambi i lati
Sensore magnetico
-- Scegli un'opzione --
No sensore
M9B--sensore allo stato solido, uso generico, 2 fili, orizzontale
M9BA--sensore allo stato solido, resistente all'acqua, 2 fili, orizzontale
M9BW--sensore allo stato solido, uso generico, 2 fili, orizzontale
M9N--sensore allo stato solido, uso generico, 3 fili NPN, orizzontale
M9NA--sensore allo stato solido, resistente all'acqua, 3 fili NPN, cavo, orizzontale
M9NW--Sensore allo stato solido, diagnostica, 3 fili NPN, orizzontale
M9P--sensore allo stato solido, uso generico, 3 fili PNP, orizzontale
M9PA--sensore allo stato solido, resistente all'acqua, 3 fili PNP, cavo, orizzontale
M9PW--sensore allo stato solido, diagnostica, 3 fili PNP, orizzontale
A33--Reed, Volt CC >5 <24, LED, terminale, nessuno
A34--Reed, Volt CC >5 <24, Volt CA <200, LED, terminale, nessuno
A44--Reed, tensione CC >5<24, tensione CA <200, LED, 2 fili
A54--Reed Volt CC >5
A59W--Reed Volt CC >5
A64--Reed Volt CC >5
A90--Reed, Volt CC, Volt CA, orizzontale
A93--Reed, Volt CC, Volt CA, LED, orizzontale
A96--Reed, Volt CC, LED, orizzontale
F59F--sensore allo stato solido, diagnostica, 4 fili NPN, 0.5M
K39--sensore allo stato solido, uso generico, 2 fili, terminale, nessuno
G39--sensore allo stato solido, uso generico, 3 fili, terminale
P3DWA--Solid State, 2-color Indication, Magnetic Field Resist., 2 Wire
No sensore
Cavo o connettore precablato
-- Scegli un'opzione --
0.5 m (o nessuno in mancanza di sensore magnetico)
M (1m)
L (3m)
Z (5m)
SC (lunghezza cavo 0.3m, connettore polo M12-4)
SAPC (lunghezza cavo 0.5m, connettore polo M8-3)
SBPC (lunghezza cavo 0.5m, connettore polo M8-4)
SDPC (lunghezza cavo 0.5m, connettore polo M12-4)
MAPC (lunghezza cavo 1.0m, connettore polo M8-3)
MBPC (lunghezza cavo 1.0m, connettore polo M8-4)
MDPC (lunghezza cavo 1.0m, connettore polo M12-4)
0.5 m (o nessuno in mancanza di sensore magnetico)