Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

C(D)S1-XC11, cilindro pneumatico, doppio effetto, Cilindro corsa doppia/Modello a stelo semplice

  • Doppio effetto, stelo semplice
  • Diametri del cilindro: 125 mm a 300 mm
  • Corse fino a 2400mm disponibili
  • Sette possibilità di montaggio
  • Possibilità di montaggio sensore.

Configure your product

 
Anello magnetico
Montaggio
Materiale del tubo
Tipo
Diametro
Filettatura
Corsa A (Per altre corse, consultare SMC)
Corsa B-A (Valore massimo per B: 1200 mm)
  []
Suffisso
Sensore magnetico
Cavo o connettore precablato
Numero