Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

C(D)S1-XC10, cilindro pneumatico, doppio effetto, Cilindro doppia corsa/Stelo passante

  • Cilindro pneumatico, doppio effetto, stelo passante
  • Diametri del cilindro (mm): 125, 140, 160, 180, 200, 250, 300
  • Montaggio: su base, piedino, flangia, snodo oscillante
  • Possibilità di soffietto e ammortizzo
  • Possibilità di montaggio sensore per diametri da 125 mm~200 mm.

Configure your product

 
Anello magnetico
Montaggio
Materiale del tubo
Tipo
Diametro
Filettatura
Corsa A (Per altre corse, consultare SMC)
Suffisso A
Corsa B (Valore massimo per A+B: 1000 mm(ø125, ø140), 1200 mm(ø160 a ø300))
  []
Suffisso B
Sensore magnetico
Cavo o connettore precablato
Numero