Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

C(D)A2K-XC11, cilindro pneumatico, antirotazione, doppio effetto, stelo semplice, Cilindro corsa doppia/Modello a stelo semplice

  • Cilindro pneumatico, doppio effetto, stelo semplice, stelo antirotazione
  • Diametri del cilindro (mm): 40, 50, 63
  • Campo della corsa standard (mm): da 1 a 1000
  • Precisione antirotazione: ¹0.5°
  • Possibilità di montaggio sensore

Configure your product

 
Anello magnetico
Montaggio
Diametro
Corsa A (Per altre corse, consultare SMC)
Ammortizzo A
Corsa B-A (Valore massimo per B: 1000 mm)
  []
Suffisso B
Sensore magnetico
Cavo o connettore precablato
Numero