Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

C(D)A2-Z-XC11, cilindro pneumatico modello standard, doppio effetto, stelo semplice, Cilindro corsa doppia/Modello a stelo semplice

  • Doppio effetto, stelo semplice, standard
  • Diametri del cilindro (mm): 40, 50, 63, 80, 100
  • Corse standard (mm): 25 a 1800
  • Max. pressione d'esercizio: 1.0MPa
  • Possibilità di montaggio sensore

Configure your product

 
Anello magnetico
Montaggio
Materiale del tubo
Diametro
Corsa A (Per altre corse, consultare SMC)
Ammortizzo A
Corsa B-A (Valore massimo per B: 1000 mm)
  []
Soffietto protezione stelo
Ammortizzo B
Sensore magnetico
Cavo o connettore precablato
Numero