Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

C(D)A2-Z-XC10, cilindro pneumatico modello standard, doppio effetto, Cilindro doppia corsa/Stelo passante

  • Doppio effetto, stelo semplice, standard
  • Diametri del cilindro (mm): 40, 50, 63, 80, 100
  • Corse standard (mm): 1 a 1000
  • Max. pressione d'esercizio: 1.0MPa
  • Possibilità di montaggio sensore

Configure your product

 
Anello magnetico
Montaggio
Materiale del tubo
Diametro
Corsa A (Per altre corse, consultare SMC)
Soffietto protezione stelo A
Ammortizzo A
Corsa B (Valore massimo per A+B: 1000 mm)
  []
Soffietto protezione stelo B
Ammortizzo B
Supporto 1
Supporto 2
Sensore magnetico
Cavo o connettore precablato
Numero