Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Valvola di soffiaggio ad impulsi – AXTS

Risparmia sul soffiaggio

  • Soffia in modo efficiente – Il picco di pressione d'aria gestito ad impulsi riduce il consumo d'aria di oltre il 50%
  • Flessibilità di esercizio – Il controllo per la generazione degli impulsi non è richiesto
  • Scegli un prodotto di lunga durata e resistente – Durata stimata di oltre 200 milioni di cicli.

And much more

  • Fluido applicabile: aria
  • Attacco: 1/2"
  • Elevata pressione di picco e ridotto consumo d'aria
  • Il controllo per la generazione di impulsi non è necessario.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca

Fase 2: Configurazione

Ricerca ulteriori varianti? Iniziare con la scelta varianti & configurazione

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da ? a ? di ? inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli
La tua ricerca non ha dato risultati

Ricerca prodotti disponibili a magazzino: Visualizzare prodotti a magazzino

AXTS040--X2
Filettatura
Tipo di Pilotaggio
Azionamento manuale
Esecuzioni su richiesta