Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Regolatore di flusso, Uso generico, Raccordo istantaneo, Regolabile con cacciavite a testa piatta, Autoestinguente, Gomito - AS*2*1F-W2D

  • Autoestinguente (Conforme a UL-94 Standard V-0)
  • Misura attacco: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Diam. est. tubo applicabile: da Ø 6 a Ø 12 mm
  • Campo pressione d'esercizio: da 0.1 a 1 MPa.