Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Attuatore elettrico di tipo stopper - LEB

Fermalo Ogni movimento, perfettamente controllato.

  • Arresto preciso – Arresto affidabile e regolare di carichi fino a 800 kg.
  • Integrabile in base alle proprie esigenze – tipo senza controllore, facile da avviare e di minimo ingombro. Controllore multi protocollo con sotto funzione STO, versatile e sicuro.
  • Risparmio energetico migliorato – Nessun consumo di energia durante il sollevamento o il mantenimento della presa.

And much more

  • Taglia: 32, 40, 50, 63 e 80 mm
  • Corsa: da 20 a 40 mm
  • Tipo di motore passo-passo.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca