Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

ARX20, regolatore per 2MPa

La serie ARX20 di regolatori a pistone è compatibile con una pressione di alimentazione principale di 2.0 MPa ed è ideale per la regolazione della pressione in applicazioni che utilizzano dispositivi di soffiaggio d'aria. Il design compatto della serie ARX ha una larghezza di 35 mm e una lunghezza totale di 80 mm. La struttura con azionamento a pistone garantisce una lunga durata. La serie ARX è dotata di manopola di regolazione di facile utilizzo.

Configure your product

ARX2-
Campo della pressione
Filettatura
Misura attacco
Opzione