Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

ARP

ARP
Il controllo e la regolazione di precisione della pressione possono rappresentare dei fattori critici sia che si lavori con fluidi in pressione, che con alimentazione dell'aria di pilotaggio del regolatore o durante i test e le ispezioni. Gli ingegneri di R&S di SMC, leader mondiali della tecnologia pneumatica, già da tempo hanno individuato questo problema, arrivando a sviluppare una nuova gamma perfezionata di regolatori di precisione ad azionamento diretto, serie ARP 20/30/40.Creata sfruttando l'amplia conoscenza di SMC sui regolatori ad azionamento diretto, la serie ARP offre diversi vantaggi rispetto ai precedenti modelli di SMC come ad esempio la riduzione del consumo d'aria dell'80% rispetto ai precedenti modelli - meno di 1 l/min (ANR) a 0,4 MPa - regolazione più precisa della pressione - ripetibilità entro l'±1% e sensibilità entro lo 0,2% del fondo scala.Tra gli altri vantaggi di questa nuova gamma di regolatore modulare figura l'installazione di serie dei manometri digitali e la funzione di flusso inverso.

Famiglie

Nessun risultato corrisponde alla ricerca