Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

ARM11A, regolatore manifold piccolo, alimentazione comune

  • Manifold di miniregolatori, alimentazione comune
  • Raccordi IN/OUT: diritto & a gomito (centimetri & pollici)
  • Pressione di prova: 1.5MPa
  • Temperatura ambiente: 5~60°C
  • Ampia gamma di accessori disponibili
  • Opzioni: impostazione 0.35MPa, senza sfiato, senza lubrificazione

Configure your product

 
Posizione manopola
Tubazione
Stazioni
Raccordo
Accessorio
Opzione
Unità
Caratteristiche di uscita pressostato digitale