Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

AN00, silenziatore, uso generico, Standard

  • Fluido: aria compressa
  • Riduzione del rumore: 25-35 dB(A) min.
  • Max. pressione d'esercizio: 1.0MPa
  • Area effettiva mm 2 (Cv): AN*00 35-960 (1.9-53);
    AN*02 35-90 (1.9-5.0); AN*03 10-60 (0.6-3.3)
  • Temperatura d'esercizio: 5 a 60° C

Configure your product

 
Modello