Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Unità di traslazione - LESH

  • Taglia: 8, 16 e 25 mm.
  • Corsa: 50, 75, 100, 150 mm.
  • Ripetibilità di posizionamento: ±0.05 mm.
  • Carico di lavoro verticale: fino a 4 kg.

Configure your product

 
Dimensione corpo
Tipo               
Motore
Tipo di vite di trasmissione
Corsa
Bloccaggio sul lato di presa
Opzione corpo
Montaggio          
Tipo di cavo slitta
Lunghezza cavo slitta
Tipo di controllore
Cablaggio I/O per controllori LEC
Protocollo
Suffisso
Montaggio controllore
Cablaggio I/O per controllori JXC & connettore bus di campo