Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Air Management System - AMS20/30/40/60

Migliorate la gestione dell'aria compressa

  • Risparmiare energia e migliorare la sostenibilità – Riduzione automatica della pressione e tempi di arresto programmabili
  • Migliora l'efficienza della manutenzione – Misurazione e monitoraggio di portata, pressione e temperatura
  • Digitalizzate il Vostro sistema di gestione dell' aria compressa – Controllo virtuale dei parametri tramite bus di campo o OPC UA
  • Ridurre i tempi di manodopera e cablaggio – Connessione wireless fino a 100 metri di distanza con 10 unità remote collegabili.

And much more

  • Compatibile con EtherNet/P™, PROFINET ed EtherCAT
  • Compatibile con IO-Link
  • Elevata sicurezza grazie alla crittografia
  • Portata fino a 4000 l/min a 0.7 MPa
  • Attacchi: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
  • Connessione modulare.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca