Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

AFJ, Filtro per vuoto

  • Tipo con portata elevata AFJ-T, fino a 660 l/min, per eliminazione di polvere.
  • Tipo con rimozione condensa AFJ-S, fino a 500 l/min, per eliminazione di polvere e condensa.
  • Grado di filtrazione: 5, 40, 80 µm.
  • Taglie attacchi: da 1/8 a 1/2.
  • Opzioni standard: squadretta; materiale tazza, direzione flusso selezionabile.