Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Filtro per vuoto – AFJ-D

Rimuove le impurità dal flusso d'aria del vuoto

  • Rimozione di acqua e sporco grazie al grado di filtrazione nominale selezionabile: 5, 40 o 80 μm
  • Utilizzabile in applicazioni ad alta portata – Fino a 660 l/min.
  • Riduzione degli scarti e risparmio sui costi – Gli elementi filtranti possono essere lavati
  • Garanzia di durata e facilità di manutenzione – Tazza in policarbonato trasparente a doppio strato e manutenzione senza attrezzi.

And much more

  • Grado di filtrazione: 5, 40, 80 µm
  • Max. portata 660 l/min
  • Rimozione di condensa
  • Elementi filtranti riutilizzabili
  • Connessione modulare compatibile con la serie AC-D.

Configure your product

 
Dimensione corpo
Tipo di filettatura tubo
Misura attacco
Montaggio
Grado di filtrazione nominale
Tipo
Tazza
Direzione flusso
Unità di Pressione