Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

ACG

ACG
L'interesse di costruttori di macchinari e manufattori su scala industriale si concentra con frequenza ogni volta maggiore sullo sviluppo di componenti più piccoli, più maneggevoli e che permettano di ridurre i tempi di installazione e di manutenzione. Gli ingegneri di SMC, i maggiori esperti mondiali in automazione, hanno risposto prontamente a tale necessità con il lancio di una nuova e completa gamma di regolatori e filtri regolatori con manometro incorporato – serie ACG/ARG/AWG. Mirata inizialmente al risparmio di spazio e alla riduzione dei costi di manodopera nel montaggio a pannello di regolatori e filtri regolatori, questa innovativa gamma di componenti per l'alimentazione ad aria compressa include manometri integrali antirotanti installati su un'unica ghiera regolabile, che rendono superflua l'installazione di dispositivi aggiuntivi di controllo della pressione. Dotati di un'eccellente visibilità, i manometri ACG/ARG/AWG possono essere letti e regolati con facilità persino quando sono installati in zone difficili da raggiungere, come vicino al suolo o su pareti molto alte. La prestazione può essere impostata utilizzando l'indicatore di limite, di facile regolazione grazie alla calotta del manometro smontabile con la semplice pressione di un pulsante. Inoltre, a seconda della direzione delle connessioni, è possibile scegliere tra 4 diversi angoli di montaggio del manometro - 0º, 90º, 180º e 270º. Progettati per uso pneumatico, per una pressione d'esercizio fino a 1.0MPa e un campo di temperatura del fluido compreso tra -5ºC e 60º, questi innovativi regolatori sono destinati ad completare la gamma già esistente di prodotti FRL di SMC.

Famiglie

Nessun risultato corrisponde alla ricerca