Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Pinza 2 dita, a trasmissione articolata - MHT2-Z

  • Massimo momento di presa 106 Nm a 0.5 MPa
  • Angolo di apertura delle dita da -3° a 28°
  • Doppio effetto
  • Ripetibilità: ±0.01 mm
  • Frequenza massima di funzionamento: 60 c.p.m.