Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

56-VQC2000, elettrovalvola a 5 vie, Categoria ATEX 3

  • ATEX
  • Fluido: aria/gas inerti
  • Campo della pressione d'esercizio: 0.1 - 0.7MPa
    (alta pressione 1.0MPa)
  • mm²: tenuta metallica 10,9; tenuta in elastomero 14,5
  • Tensione nominale bobina: 24 V CC
  • Tempo di risposta (ms) standard 1W:
    tenuta metallica 29 max.; tenuta in elastomero 34 max.
  • & ambiente Temperatura fluido: -10 a 50° C

Configure your product

56-VQC20-5
Configurazione
Materiale di tenuta
Funzione
Azionamento manuale