Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

56-IS10, Pressostato a contatto reed, Categoria ATEX 3 - II 3GD

  • Peso: 62g (16% più leggero modello precedente IS1000)
  • Altezza complessiva: 52mm (11% più piccolo modello precedente IS1000)
  • Tensione d'esercizio fino a 100V ac/dc
  • Durata: 5 milioni di cicli
  • Previsto per lacombinazione F+R+L
  • RoHS e CE

Configure your product

Ricerca ulteriori varianti? Iniziare con la scelta varianti & configurazione

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da 1 a 1 di 1 inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli

Ricerca prodotti disponibili a magazzino: Visualizzare prodotti a magazzino

56-IS10-01
Filettatura
Tenuta
Opzioni