Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

55-C(D)S1W*N, cilindro pneumatico, doppio effetto, stelo passante (senza lubrificazione), Categoria ATEX 2 - II 2GDc

  • ATEX, Cilindro pneumatico, stelo passante, esecuzione senza lubrificazione
  • Diametri del cilindro (mm): 125, 140, 160, 180, 200, 250, 300
  • Montaggio: su base, piedino, flangia, snodo oscillante
  • Possibilità di soffietto e ammortizzo
  • Possibilità di montaggio sensore per diametri da 125 mm~200 mm

Configure your product

55-CS1WN-
Anello magnetico
Montaggio
Materiale del tubo
Diametro
Corsa
Opzione