Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

25A-VG342, elettrovalvola a 3 vie, ad otturatore

  • Compatible con la produzione di batterie
  • Leggera: 1.1kg.
  • Portate elevate: 1/Nl/min 12857.65
  • Bassi consumi.
  • Lubrificazione non necessaria.
  • Utilizzabile in vuoto o a basse pressioni.
  • Possibilità di scegliere la funzione: N.C., N.A. o pilotaggio esterno.
  • Utilizzabile come valvola selettrice o deviatrice (Pilotaggio esterno).

Configure your product

Ricerca ulteriori varianti? Iniziare con la scelta varianti & configurazione

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da 1 a 5 di 5 inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli

Manuali

Manuali

Manuali

Manuali

Manuali

Ricerca prodotti disponibili a magazzino: Visualizzare prodotti a magazzino

25A-VG342-D-
Pilota
Tensione
Cavo
Soppressore di picchi
Misura attacco
Passaggio
Opzione